text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

가스 스프링

제어된 열기, 유지 및 닫기용

KIPP사는 스틸 및 스테인리스 스틸 버전의 새로운 가스 스프링으로 제품군을 확장하고 있습니다. 유지보수가 필요 없는 댐핑 요소는 플랩, 후드 및 가동 부품의 제어된 열기, 유지 및 닫기를 지원하며, 기계 공학, 의료 기술, 차량 및 플랜트 건설 분야에 적합합니다.


개별 맞춤형 동력 보조

새로운 K2517(스틸) 및 K2518(스테인리스 스틸) 시리즈는 다양한 동작에 맞춰 정확하게 조정할 수 있습니다. 필요한 가스 압력으로 개별적으로 충전하면 밀어내는 힘을 각 용도에 맞게 정확하게 맞출 수 있습니다. 통합된 충전 밸브를 통해 필요에 따라 재조정할 수 있습니다.

다양한 용도에 적합한 견고한 소재

스틸 버전은 스틸 압력관과 단단한 크롬 도금 피스톤 로드를 갖추고 있으며 특히 경제적인 산업용 솔루션에 적합합니다. 부식 위험이 높은 환경을 위해 KIPP사는 스테인리스 스틸 1.4301 재질의 압력관과 스테인리스 스틸 1.4305 재질의 피스톤 로드를 갖춘 스테인리스 스틸 버전을 제공합니다.
 

유연한 통합 가능성

가스 스프링은 기본적으로 피스톤 로드 직경 6~14mm, 스트로크 40~400mm를 사양으로 제공됩니다. 양쪽의 연결 나사산을 통해 스틸 또는 스테인리스 스틸로 제작된 다양한 연결 부품 및 피팅 부품과 결합할 수 있으며, 가장 다양한 구조물에 쉽게 통합할 수 있습니다.
 

내구성이 뛰어나고 유지보수가 필요 없음

가스 스프링은 -20°C ~ +80°C의 온도에 맞게 설계되어 전체 서비스 수명 동안 유지보수 없이 작동합니다. 따라서 지속적으로 제어되는 동작 시퀀스와 높은 작동 안전성이 요구되는 응용 분야에 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

정말 모든 덮개를 단단히 닫아두기 위해 🤐⚙️
동영상을 통해 당사의 가스 스프링에 대해 더 자세히 알아보세요.